Đầu nối ren khí QS-V0-G1/4-12
186319
GTIN 4052568041052
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/4
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
8.5 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 10 bar