Đầu nối ren khí dạng L QSL-V0-G1/8-6
186325
GTIN 4052568041113
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
4.2 mm