Đầu nối ren khí dạng L QSL-V0-G3/8-10
186332
GTIN 4052568041182
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
8.3 mm
Áp suất vận h ành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 10 bar