Bộ lọc LF-1/2-D-MAXI-A
186465
GTIN 4052568146689
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chu ẩn hóa theo DIN 1343)
4400 l/min
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm