Bộ lọc tinh LFMB-1/4-D-MIDI-A
186468
GTIN 4052568146719
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí
900 l/min
Cổng xả nước ngưng tụ
hoàn toàn tự động
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
1 µm