Bộ lọc LFMBA-1/4-D-MIDI-A
186472
GTIN 4052568146757
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
Midi
Độ mịn bộ lọc
0.01 µm
Áp suất vận hành
1.5 bar - 12 bar
Cổng xả nước ngưng tụ
hoàn toàn tự động
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C