Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2027 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

06/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Van tỷ lệ

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Van điều khiển tỉ lệ áp suất MPPES-3-1/4-6-420

187338

GTIN 4052568148065

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất đóng
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0 bar - 6 bar
Áp suất đầu vào 1
7 bar - 8 bar