Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Van tỷ lệ

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Van điều khiển tỉ lệ áp suất MPPES-3-1/8-2-420

187351

GTIN 4052568148126

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất đóng
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0 bar - 2 bar
Áp suất đầu vào 1
3 bar - 4 bar