Xy lanh hành trình ngắn ADVC-4-2,5-A-P
188054
GTIN 4052568076429
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
4 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
7.5 N
Hành trình
2.5 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu