Đầu nối ren khí dạng L QSL-1/2-10

190661

GTIN 4052568042936

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R1/2 - Ren ngoài R1/2
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm - cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 80 °C
Chiều rộng định mức
8.3 mm