Xy lanh tiêu chuẩn DSNU-8-20-P-A
1908248
GTIN 4052568108298
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
8 mm
Hành trình
20 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu