Xy lanh tiêu chuẩn DSNU-16-150-PPV-A

1908273

GTIN 4052568108540

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
16 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
120.6 N
Hành trình
150 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được