Xy lanh tiêu chuẩn DSNU-20-15-PPV-A

1908290

GTIN 4052568108717

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
20 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
188.5 N
Hành trình
15 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được