Xy lanh tiêu chuẩn DSNU-20-35-PPS-A
1908301
GTIN 4052568108816
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
20 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
188.5 N
Hành trình
35 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh