Xy lanh tiêu chuẩn DSNU-25-150-P-A

1908311

GTIN 4052568108915

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
25 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
294.5 N
Hành trình
150 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu