Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPL-3Q-3-Z-0L40H-V1-A-S1-8
1910709
GTIN 4052568264321
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất đóng
Cổng nối khí nén 1
Mặt bích - G1/4
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.4 bar - 40 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
245 l/min