DNCT
Homepage
Các sản phẩm
Bộ truyền động
Truyền động khí nén
Xy lanh đa tầng
Xi-lanh nhiều tầng và xi-lanh chịu lực cao
DNCT
DNCT-125- -PPV-A
Xy lanh nhiều tầng
DNCT-125- -PPV-A
191112
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Danh mục phụ tùng
Đang tải...
Ø pít tông
125 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
14244 N
Hành trình
3 mm - 500 mm