DNCT
Homepage
Các sản phẩm
Bộ truyền động
Truyền động khí nén
Xy lanh đa tầng
Xi-lanh nhiều tầng và xi-lanh chịu lực cao
DNCT
DNCT-50- -PPV-A-S6
Xy lanh nhiều tầng
DNCT-50- -PPV-A-S6
191212
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Danh mục phụ tùng
Đang tải...
Ø pít tông
50 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
2168 N
Hành trình
2 mm - 500 mm