DNCT
Homepage
Các sản phẩm
Bộ truyền động
Truyền động khí nén
Xy lanh đa tầng
Xi-lanh nhiều tầng và xi-lanh chịu lực cao
DNCT
DNCT-100- -PPV-A-S6
Xy lanh nhiều tầng
DNCT-100- -PPV-A-S6
191215
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Danh mục phụ tùng
Đang tải...
Ø pít tông
100 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
9130 N
Hành trình
3 mm - 500 mm