Xy lanh tiêu chuẩn DSNU-12-25-P-A

19190

GTIN 4052568003074

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
12 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
67.9 N
Hành trình
25 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu