Xy lanh tiêu chuẩn DSNU-20-40-PPV-A
19236
GTIN 4052568003340
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
20 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
188.5 N
Hành trình
40 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được