Xy lanh tiêu chuẩn DSNU-20-250-PPV-A

19243

GTIN 4052568003401

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
20 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
188.5 N
Hành trình
250 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được