Xy lanh tiêu chuẩn ESNU-10-10-P-A
19257
GTIN 4052568009458
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
10 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
41.6 N
Hành trình
10 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu