Bộ lọc điều áp LFR-3/4-D-7-O-MIDI
192596
GTIN 4052568152437
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
4000 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 7 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm