Thiết bị khí đầu vào FRC-1/2-D-7-O-MAXI
192637
GTIN 4052568152789
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
L ưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
7700 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 7 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm