Van tiết lưu một chiều VFOF-LE-BAH-G14-Q8
1927030
GTIN 4052568250126
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Chức năng quay ngược van tiết lưu khí xả
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga
590 l/min
Dòng chảy danh định bình thường theo hướng dội lại
310 l/min - 540 l/min
Cổng nối khí nén 1
QS-8
Phần tử điều chỉnh
Ổ cắm lục giác