Bộ phát chân không VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
193490
GTIN 4052568079895
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
0.95 mm
Chân không tối đa
89 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
25 l/min