Bộ phát chân không VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2
193495
GTIN 4052568153342
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
2 mm
Chân không tối đa
92 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
98 l/min