Bộ phát chân không VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2

193497

GTIN 4052568153359

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
3 mm
Chân không tối đa
93 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
186 l/min