Bộ phát chân không VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RQ2
193517
GTIN 4052568079987
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
0.7 mm
Chân không tối đa
88 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
16 l/min