Bộ phát chân không VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RO1

193527

GTIN 4052568080020

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
0.7 mm
Chân không tối đa
88 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
16 l/min