Ống PQ-AL-28X1,5X3000

194593

GTIN 4052568080624

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
28 mm
Ø trong
25 mm
Vật liệu ống
Hợp kim nhôm rèn
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 75 °C