Ống dẫn khí PQ-PA-28X2,5X3000
194594
GTIN 4052568080631
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài
28 mm
Ø trong
23 mm
Vật liệu ống
PA
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-25 °C - 75 °C