Đầu nối ren khí dạng T TCN-M5-PK-2

19525

GTIN 4052568022587

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M5
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 3 mm
Chiều rộng định mức
1.3 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C