Đầu nối RTU-PK-2/2-B
19541
GTIN 4052568022631
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 3 mm
Chiều rộng định mức
1.5 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C