Xy lanh tròn CRHD-40- -PPV-A-MS
195520
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
40 mm
Lực theo l ý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
754 N
Hành trình
10 mm - 500 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được