Xy lanh tròn CRHD-32- -PPV-A-MC-S6
195549
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
32 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
483 N
Hành trình
10 mm - 500 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được