Xy lanh tròn DSNU-40-250-P-A
195998
GTIN 4052568158491
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
40 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
752.9 N
Hành trình
250 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu