Xy lanh tròn DSNU-32-125-PPV-A

196025

GTIN 4052568005115

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
32 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
482.5 N
Hành trình
125 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được