Xy lanh tròn DSNU-40-80-PPV-A
196033
GTIN 4052568158811
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
40 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
752.9 N
Hành trình
80 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được