Xy lanh tròn DSNU-50-40-PPV-A
196041
GTIN 4052568158897
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
50 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1178.1 N
Hành trình
40 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được