Xy lanh tròn DSNU-63-25-PPV-A

196050

GTIN 4052568158989

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
63 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1870.3 N
Hành trình
25 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được