Xy lanh tròn ESNU-50-50-P-A

196384

GTIN 4052568159382

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
50 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1072.8 N
Hành trình
50 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu