Van điện từ MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC
197041
GTIN 4052568081676
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
14 l/min
Cổng nối khí nén 1
Tấm kết nối
Áp suất vận hành
-0.9 bar - 2 bar