Ống nhựa PFAN-6X1-NT

197062

GTIN 4052568044879

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
6 mm
Ø trong
4 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 16 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C