Giảm âm UO-M7

197582

GTIN 4052568045371

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Vật liệu bộ giảm chấn
PE
Cổng nối khí nén
M7
Áp suất vận hành
0 bar - 8 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C