Giảm âm UO-1/4

197584

GTIN 4052568045395

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Vật liệu bộ giảm chấn
PE
Cổng nối khí nén
G1/4
Áp suất vận hành
0 bar - 8 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C