Ống nhựa xoắn PUN-4X0,75-S-1,5-BL
197589
GTIN 4052568045425
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài
4 mm
Ø trong
2.6 mm
Chiều dài làm việc
1.5 m
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 60 °C