Ống nhựa xoắn PUN-10X1,5-S-6-SW

197613

GTIN 4052568082550

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
10 mm
Ø trong
7 mm
Chiều dài làm việc
6 m
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 60 °C