Ống nhựa xoắn đôi PUN-6X1-S-6-DUO-BS
197622
GTIN 4052568160746
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài
6 mm
Ø trong
4 mm
Chiều dài làm việc
6 m
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 60 °C